BIS00WF

Verfügbar

UHF-Datenträger (860...960 MHz)

Typenschlüssel:

BIS U-101-04/CA-HT

Wird geladen...
Produktgruppe
UHF (860…960 MHz)
Arbeitsfrequenz
860…960 MHz
Abmessung
51.5 x 6.4 x 51.5 mm
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
512 Bit
EPC Speicher, lesen/schreiben
240 Bit
TID Speicher, nur lesbar
64 Bit
Antennenform
Dipol
Einbau
metallfrei (Freizone)
Lagertemperatur
-40...85 °C
Lagertemperatur temporär
220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Gehäusematerial
PPS
Schutzart
IP69K
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710