BIS01AY

UHF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (860...960 MHz)

Typenschlüssel:

BIS U-303-C1-TNCB

Wird geladen...
Produktgruppe
UHF (860…960 MHz)
Arbeitsfrequenz
902…928 MHz
Abmessung
300 x 49 x 300 mm
Polarisation
zirkular rechtsdrehend
Anschluss
TNC-Buchse
Gehäusematerial
Aluminium, Antennenhaube: Polymer-Blend
Umgebungstemperatur
-20...55 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
FCC
WEEE
Technische Dokumentation

Universelles Montagesystem

Verbindungsleitungen

Halterungen für RFID-Systeme

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710