BIS01E9

Verfügbar

UHF Schreib-/Leseköpfe mit integrierter Auswerteeinheit (860/960 MHz)

Typenschlüssel:

BIS U-4A7-082-21C-07-S4

Wird geladen...
Besondere Merkmale
Washdown Plus
Washdown
Produktgruppe
UHF (860…960 MHz)
Arbeitsfrequenz
920.5…924.5 MHz
Funkzulassung
China
Abmessung
Ø 30 x 98 mm
Antennenform
Planar
Polarisation
zirkular
Ausgangsleistung einstellbar
-7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC LPS Class 2
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP68
IP69K
Zulassung/Konformität
SRRC
WEEE
Ecolab
cULus
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Signalqualitätsüberwachung
Grundlegende Statistik
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Status extremer Umgebungsbedingungen
Speichernutzungs­überwachung
Variantenkonfiguration
Pinzuweisung
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Vibrationsüberwachung
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Temperaturüberwachung
Interne Feuchtigkeitserkennung
Technische Dokumentation

Verbindungsleitungen

Halterungen universell

Universelles Montagesystem

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710