Abgekündigt
- Baureihe
- 31M
- Abmessung
- 24.1 x 58.4 x 71.1 mm
- Schnittstelle
-
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Analog, Spannung 0…5 V - Eingangsfunktion
- Tastensperre ein/aus
- Funktionsprinzip
- Lumineszenztaster
- Funktionsprinzip optisch
- Lichttaster, fokussiert
- Strahlcharakteristik
- fokussiert
- Lichtart
- Ultraviolettlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 16 mm bei 300 mm
- Reichweite
- 0...300 mm
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker
- Gehäusematerial
- Zink, Druckguss, lackiert
- Aktive Fläche, Material
- Glas
- Betriebsspannung Ub
- 10...24 VDC
- Zulassung/Konformität
-
cETLus
CE
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-08
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528