BML0930
Absolutes Wegmesssystem
Typenschlüssel:
BML-S1G0-M7ED-M5EZ-90-S284
745,40 EUR
Listenpreis
Kontaktanfrage
- Abmessung
- 16 x 18.5 x 80.3 mm
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig
- Gehäusematerial
- Zinkdruckguss, vernickelt, verchromt
- Schnittstelle
- Mitsubishi Serial Interface
- Messbereich
- 48 m
- Auflösung
- 1 µm
- Leseabstand
- 0.01...0.8 mm
- Betriebsspannung Ub
- 4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
- Umgebungstemperatur
- -20...70 °C
- Verfahrrichtung
- längs zum Maßkörper
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945