BNI0053

Abgekündigt

Netzwerk-Module für Profinet

Typenschlüssel:

BNI PNT-104-105-Z015

Wird geladen...

Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BNI00HL

BNI PG3-508-0C5-Z015

Besser Verfügbar
Die schneller verfügbare Alternative finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BNI00HL

BNI PG3-508-0C5-Z015

Schnittstelle
Profinet I/O
Fast Start-Up (FSU)
ja
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 5-polig
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse, 5-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ2
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
nein
Summenstrom US, Sensor
9.0 A
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Abmessung
68 x 37.9 x 224 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation

Balluff Engineering Tool

Y-Verteiler

Verbindungsleitungen

Einstellhilfe/ Werkzeug

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Mechanisches Zubehör

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Schaltschrankdurch-führungen

T-Stücke

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306