BNI007L
Netzwerk-Module für Profinet
Typenschlüssel:
BNI PNT-206-105-Z015
Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BNI00HL
BNI PG3-508-0C5-Z015
- Schnittstelle
- Profinet I/O
- Fast Start-Up (FSU)
- ja
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (COM 2)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- 7/8"-Stecker, 5-polig
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- 7/8"-Buchse, 5-polig
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- nein
- Ausgangsstrom max.
- 2 A
- Summenstrom US, Sensor
- 9.0 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 9.0 A
- Gehäusematerial
- Zink, Druckguss
- Abmessung
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...70 °C
- Schutzart
- IP67
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306