BNS057E

Abgekündigt

Mechanische Einzelpositionsschalter mit Zwangstrennung

Typenschlüssel:

BNS 813-100-D-69-FC-S80

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Empfohlenes Zubehör
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
1x Dach
Ausführung
mit Zwangstrennung
Wirkprinzip
1. Schaltstelle: mechanisch
Dauerstrom
1. Schaltstelle: 4 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1. Schaltstelle: 24 V DC
Anfahrrichtung
längs, parallel zur Anschraubfläche
Anfahrgeschwindigkeit
1. Schaltstelle: 20 m/min
Anschlussart
1. Schaltstelle: Steckverbinder
Umgebungstemperatur
-5...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.3
27-27-06-05
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ECLASS 9.0
27-27-06-01
ECLASS 9.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900