Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reflexionslichtschranken
Baureihe
5K
Abmessung
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Empfohlene Alternative
BOS02A6
Reflexionslichtschranken
BOS R090K-NU-RR10-02
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-NS-RR10-02 | BOS R090K-NU-RR10-02 | |
|
90,41 EUR
Listenpreis
|
90,41 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Abmessung | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Schnittstelle | NPN: Schließer (NO) | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...4 m | 0...5 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Gehäusematerial |
PC PBT |
PC PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Marke | Global | - |
| Strahlcharakteristik | - | divergent |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 105 mm bei 2 m |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt