Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
11K
Abmessung
15 x 44.8 x 29.3 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Empfohlene Alternative
BOS028T
Einweglichtschranken
BOS R81K-X-IS10-02
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 11K-X-IS11-02 | BOS R81K-X-IS10-02 | |
|
58,18 EUR
Listenpreis
|
44,29 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 11K | R81K |
|---|---|---|
| Abmessung | 15 x 44.8 x 29.3 mm | - |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Sender) | Einweglichtschranke (Sender) |
| Strahlcharakteristik | divergent | - |
| Lichtart | Infrarot | Infrarot |
| Lichtfleckgröße | Ø 12 mm Lichtaustritt | - |
| Reichweite | 0...20 m | 0.3...20 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2 m, PVC |
| Gehäusematerial | ABS |
ABS PMMA |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Marke | Global | - |
| Lieferumfang | - | Haltewinkel |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt