BOS01CK

Bestseller
Abgekündigt

Einweglichtschranken

Typenschlüssel:

BOS 50K-PA-RE10-S4

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BOS02AZ

BOS 50K-PA-RE13-S4

Baureihe
50K
Abmessung
28.5 x 80.5 x 62 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
0...60 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PC
ABS
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Einweglichtschranken

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Universelles Montagesystem

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528