Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Lichttaster mit verschiedenen Lichtarten für Washdown
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
R01E
Abmessung
20 x 32 x 9 mm
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Empfohlene Alternative
BOS026Z
Lichttaster
BOS Q08M-NS-KF21-00,2-S49
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-NS-KD20-00,2-S49 | BOS Q08M-NS-KF21-00,2-S49 | |
|
115,36 EUR
Listenpreis
|
111,24 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | - |
|---|---|---|
| Baureihe | R01E | Q08M |
| Abmessung | 20 x 32 x 9 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Schnittstelle | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, Triangulation |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 3.0 mm Lichtaustritt | Ø 3 mm Lichtaustritt |
| Reichweite | 1...100 mm | 5...30 mm |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Zink, Druckguss, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Optische Besonderheit | - | Feste Hintergrundausblendung |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt