BTL1F5N
Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Profilbauform
Typenschlüssel:
BTL6-U110-M0100-PF-S4
Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BTL3Z0E
BTL PF1400-0100-C12NL3A0-000S04
- Form
- Baureihe Profil
- Befestigung
- Befestigungsklammern
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert
- Positionsgeber, Anzahl max.
- 1
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1, 4-polig
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Messbereich
- 100 mm
- Messfrequenz max.
- 1000 Hz
- Auflösung
- ≤ 5 µm
- Linearitätsabweichung max.
- ±200 µm
- Wiederholgenauigkeit
- ≤ 30 µm
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100