BTL25TC
Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Profilbauform
Typenschlüssel:
BTL7-E508-M2000-P-S32
Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
verfügbar auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb. Nutzen Sie dafür bitte das bereitstehende Kontaktformular.
- Form
- Baureihe Profil
- Befestigung
- Befestigungsklammern
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert
- Positionsgeber, Anzahl max.
- 2
- Anschluss
- Steckverbinder, M16x0.75, 8-polig
- Analogausgang
-
Analog, Strom 4…20 mA
Analog, Spannung 0…10 V - Messbereich
- 2000 mm
- Messfrequenz max.
- 500 Hz
- Linearitätsabweichung max.
- ±0.01 %FS
- Wiederholgenauigkeit
- ± 5 µm
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -40...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100