- Strichcodes
- Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
- 2D Codes
-
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR - Stapelcodes
- PDF417
- Anwendung
-
Multi-Code-Reading
Zeichenfolgen verifizieren - Bildauflösung
- 0.3 MP (640 x 480 Pixel)
- Sensortyp Vision
- CMOS-Bildsensor schwarz-weiss
- Reichweite
- 50...1000 mm
- Sichtfeld
- 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm
- Brennweite
- 12.0 mm
- Lichtart
- Infrarot
- Gehäusematerial
-
Aluminium, Druckguss, lackiert
ABS - Abmessung
- 51.5 x 70 x 40 mm
- Schaltausgang
- 3x PNP Schließer (NO)
- Schnittstelle
- Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud)
- Anschluss 1
- M12x1-Stecker, 8-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, 4-polig, D-codiert
- Betriebsspannung Ub
- 22...26 VDC
- Umgebungstemperatur
- -10...55 °C
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
WEEE - Schutzart
- IP54
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Bedienungsanleitung
-
Konformitätserklärung
-
Kurzanleitung
-
Start-Up & Configuration Software
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 4.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 9.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 9.1
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701