BVS001L

In Kürze nicht mehr verfügbar

Vision-Sensor BVS E Universal

Typenschlüssel:

BVS UR-3-005-E

Wird geladen...

in Abkündigung
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BVS01ZC

BVS VS-M1280BF1-L3-000

Sensortyp Vision
CMOS-Bildsensor schwarz-weiss
Bildauflösung
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Bildrate
3…40 Hz
Anwendung
360° detection
Barcode-, 2D-, OCR-Identifikation
Reichweite
50...1000 mm
Sichtfeld
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Brennweite
6.0 mm
Lichtart
LED Rotlicht
Gehäusematerial
Aluminium, Druckguss, lackiert
ABS
Abmessung
51.5 x 70 x 40 mm
Schaltausgang
3x PNP Schließer (NO)
Schnittstelle
RS232 (9.6...115.2 kBaud)
Anschluss 1
M12x1-Stecker, 8-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, 4-polig, D-codiert
Betriebsspannung Ub
22...26 VDC
Umgebungstemperatur
-10...55 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP54
Technische Dokumentation

Linien-Beleuchtungen

Spot-Beleuchtungen

Hintergrund-Beleuchtungen

Koaxial-Beleuchtungen

Dunkelfeld-Beleuchtungen

Ring-Beleuchtungen

Linien-Laser

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Sabotageschutz

Halterungen für Vision-Sensoren, SmartCameras und Beleuchtungen

Universelles Montagesystem

Reflektoren

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Displays

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Y-Verteiler

Maschinen-Beleuchtung

Unmanaged

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.3
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718