Wird geladen...
Welches Attribut möchten Sie behalten?
- Baureihe
- A
- Abmessung
- 10 x 90 x 106 mm
- Schnittstelle
- PNP Schließer (NO)
- Funktionsprinzip
- Winkellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- Infrarot
- Lichtfleckgröße
- Ø 3.0 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
- Edelstahl (1.4408), pulverbeschichtet
- Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
Produkt Dokumentation
-
Bedienungsanleitung
-
Einbau-/Montageanleitung
-
Konformitätserklärung
-
Zertifikat
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-09
- ECLASS 6.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-09
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528