Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW02A9

HAR-USB-100-3

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
USB 2.0 Mini-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gerade, 5-polig
Anschluss 2
USB 2.0 Standard-A-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
PVC schwarz, 3 m
Anzahl der Leiter
4
Schutzart
IP20
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
USB 2.0 Mini-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gerade, 5-polig
Anschluss 2
USB 2.0 Standard-A-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
PVC schwarz, 3 m
Anzahl der Leiter
4
Schutzart
IP20
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
27-25-01-07
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten