Magnetostriktive Positionsmesssysteme für explosionsgefährdete Bereiche
Typenschlüssel:
BTL7 -CD-NEX- Serie - Analog Strom
Expressfertigung
Sie benötigen das Produkt dringend? Dann nutzen Sie unsere Expressfertigung: 24 - 48 Stunden Fertigungszeit plus Transport-/Logistikzeit. (Verkürzen Sie zusätzlich die Lieferzeit durch Auswahl der Expresslieferung.)
Ihre Bestellung wird umgehend geprüft und eingeleitet. In Einzelfällen kann es sein, dass die Expressfertigung nicht möglich ist. Selbstverständlich informieren wir Sie umgehend darüber und stornieren die Expresskosten.
Bitte beachten Sie, dass in der Expressfertigung gefertigte Produkte vom Umtausch ausgeschlossen sind.
EUR
+150 EURKontaktanfrage
- Schnittstelle
- Analog, Strom
- Messlänge
- 25...2000 mm
- Wiederholgenauigkeit
- ± 5 µm
- Linearitätsabweichung
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS - Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -40...60 °C
- Mechanische Ausführung
- Befestigung M22 Gewinde
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert
- Schutzart
-
l = S: IP67 mit Steckverbinder
l = KA: IP68 - Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE - Ex Kategorie
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Mandatory accessories