Handheld-Code-Reader BVS HS-P

Optical Identification

Verfügbar in:

4 Ausführungen

Balluff Handheld-Code-Reader BVS HS-P lesen schnell und zuverlässig alle gängigen 1D-, 2D- und gestapelten Barcodes von Dokumenten, Kunststofflabeln, Platinen und Metallteilen. Die Reader sind robust und kombinieren höchste Leseleistung mit großer Benutzerfreundlichkeit. Sie bieten die industrietaugliche Schutzklasse IP65 und überstehen auch mehrfache Stürze aus bis zu 2 m auf Beton, was den zuverlässigen Einsatz in Industrie, Logistik und Lager gewährleistet.

Mobil arbeiten

Die kabellosen Varianten mit Bluetooth eröffnen Anwendern maximale Bewegungsfreiheit. Denn in einem Umfeld von bis zu 100 m um die Basisstation ist die sichere Datenübertragung möglich.

Vielfältige Anwendungen

Die Handheld-Code-Reader kommen bei vielen Anwendungen zum Einsatz: unter anderem bei der Steuerung von Nachschubprozessen (Kanban-Systeme), der Fertigungssteuerung, der optischen Werkzeugidentifikation, der Komponentenverfolgung, der Qualitätskontrolle und der Inventarisierung (Steuerung von Kanban-Systemen).

Die Besonderheiten

  • zuverlässige Lesebestätigung per Akustiksignal sowie über zwei grüne LEDs und Projektion eines grünen LED-Spots auf den gelesenen Code
  • intuitives Zielsystem durch gut sichtbaren Lasermarkierungsrahmen
  • einmal laden und bis zu 30 000 Mal lesen – mit Lithium-Ionen-Akkus
  • ermüdungsfreies Arbeiten dank geringem Gewicht und ergonomischer Form
  • High-Density-Variante: liest hochauflösende Codes (bis 2,5 mil. bei 1D) sowie große Bereiche (bis zu A4) maximale Lesereichweite bis zu 110 cm

4 Ergebnisse

Bestellcode Lichtart Beleuchtung Lichtart Zieleinrichtung Schnittstelle Anschlussart
Aktionen

BVS001U

BVS HS-PC-HDW-MA-01
LED Weißlicht Laser Rotlicht RS232/ USB Kabel

BVS001Z

BVS HS-PB-DPW-MZ-01
LED Weißlicht Laser Rotlicht Bluetooth 2.0 (2.4 GHz) drahtlos

BVS001Y

BVS HS-PB-HDW-MZ-01
LED Weißlicht Laser Rotlicht Bluetooth 2.0 (2.4 GHz) drahtlos

BVS001T

BVS HS-PC-DPW-MA-01
LED Weißlicht Laser Rotlicht RS232/ USB Kabel