Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit unseren E-Mailings erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen zu Produkten, Veranstaltungen, Services und über Balluff.

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Unternehmen

5 GigE Vision-Kameras

Industriekameras

Verfügbar in:

1 Ausführungen

5GigE – Niedrigster Stromverbrauch in einem sehr kompakten Gehäuse

5-mal schneller als GigE und dennoch in einem kleinen Formfaktor von 29 x 29 mm – das macht unsere 5GigE-Kamerafamilie ideal für Anwendungen, die höhere Bildraten erfordern. PoE ermöglicht sowohl die Stromversorgung als auch die Datenübertragung über eine Kabelverbindung, wodurch der Verkabelungsaufwand und der für die Installation erforderliche Platz reduziert werden. Die Kamerafamilie hat den niedrigsten Stromverbrauch in ihrer Klasse, was zu einer sehr geringen Wärmeabgabe führt und brillante Bilder mit sehr geringem Rauschen gewährleistet. Unsere Machine Vision Software Impact Acquire sorgt für Kompatibilität und garantiert eine reibungslose Bilderfassung für Ihre Computerplattformen.

Die Besonderheiten

  • Die Kamerafamilie, die neue Standards setzen wird: klein, kompakt und abwärtskompatibel
  • Passt überall hin – kleiner Formfaktor mit 29×29 mm
  • Perfekte Bilder – beste thermische Eigenschaften in dieser Klasse dank niedrigstem Stromverbrauch (< 4,3 Watt)
  • Einfache Konnektivität – Stromversorgung und Datenübertragung über ein Kabel durch PoE
  • Abwärtskompatibel zu 2,5-GigE- und 1-GigE-Schnittstellen
  • Neueste Implementierung von Sony-Bildsensoren, einschließlich IMX901 und IMX902 sowie der hochauflösenden SWIR-Sensoren IMX992 und IMX993

Interessiert an unseren Produkten?

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage, falls Sie an unseren Produkten interessiert sind.

1 Ausführungen

Bestellcode
Wellenlänge (Text) Bildauflösung Sensorchip Schnittstelle Anschluss 01, Bauform Schutzart Digitale Eingänge Digitale Ausgänge Zulassung/Konformität Zusätzliche Eigenschaften
Aktionen
200…1700 nm Visible; UV; SWIR 3 - 25 MP Sony IMX 2.2 Series; Sony IMX 2.7 Series Gigabit Ethernet, POE;RS232
5G / 2,5G / 1G Base-T-Ethernet
RJ45 IP40 2x PNP galvanisch getrennt 2x PNP galvanisch getrennt
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Balluff GmbH

Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten