Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit unseren E-Mailings erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen zu Produkten, Veranstaltungen, Services und über Balluff.

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Autofokus Objektive

Optiken

Verfügbar in:

2 Ausführungen

Verbessern Sie Ihr Bildgebungssystem mit hochmodernen Autofokusobjektiven, die für gestochen scharfen Autofokus, blitzschnelle Reaktion und unübertroffene Zuverlässigkeit ausgelegt sind.

Die wichtigsten Vorteile

  • Präziser Autofokus für industrielle Machine Vision Bildverarbeitungssysteme
  • Schnelle, reibungslose und präzise kontinuierliche Fokuseinstellungen
  • Hervorragende optische Wiedergabetreue mit hoher Transmission über das gesamte sichtbare Spektrum und minimaler Verzerrung
  • Kompaktes und robustes Design: Leicht, widerstandsfähig gegen raue Umgebungsbedingungen wie Stöße und Vibrationen
  • Geringer Stromverbrauch
  • Kann direkt über die Kamera via RS232 gesteuert werden

2 Ausführungen

Bestellcode
Preis Max. Sensorgröße Bildauflösung Brennweite Filtergewinde, Größe Minimale Objektdistanz (MOD) Zusatztext
Aktionen
871.08 EUR
2/3" 5 MP 16 mm 110 mm Kompatibel mit BVS CA-GX0-Standard und BVS CA-SF2-Standard
871.1 EUR
2/3" 5 MP 25 mm 120 mm Kompatibel mit BVS CA-GX0-Standard und BVS CA-SF2-Standard
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten