TFL-Mount-Objektive
Optiken
Verfügbar in:
3 Ausführungen
Wir bieten TFL-Mount / M35-Mount-Objektive an, die für die anspruchsvollen Anforderungen industrieller Anwendungen mit Hochleistungskameras entwickelt wurden. Diese Objektive sind in der Lage, hochauflösende Anwendungen mit bis zu 50 Megapixeln und 8K-Auflösung abzudecken.
Die wichtigsten Vorteile
- TFL-Mount / M35-Mount Objektive für Hochleistungskameras
- Hochauflösend - für herausragende Bildschärfe bis zu 50MP und 8K
- Kompatibel mit Großformatsensoren bis zu 2“
- Hochvergrößernde Konstruktion mit einem Fokusbereich von bis zu 0,1 m
- Entwickelt und getestet für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
Verfügbarkeit
3 Ausführungen
|
Bestellcode
|
Preis | Max. Sensorgröße | Bildauflösung | Brennweite | Filtergewinde, Größe | Minimale Objektdistanz (MOD) | Zusatztext | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
2" | 50 MP | 35 mm | M52x0.75 | 100 mm | Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 2" | ||
|
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
2" | 50 MP | 18 mm | M77x0.75 | 100 mm | Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 2" | ||
|
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
2" | 50 MP | 25 mm | M55x0.75 | 100 mm | Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 2" |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.