Elektromechanische Sicherheitsschalter

Sicherheitsschalter und Sicherheitssensoren

Verfügbar in:

1 Ausführungen

Sicherheitsschalter mit separatem Betätiger sind Verriegelungseinrichtungen, die gleichzeitig Personenschutz und Maschinenschutz bieten. In Verbindung mit einer Maschinensteuerung und einer trennenden Schutzeinrichtung sichern sie den Zugang zum Gefahrenbereich ab.

Die Besonderheiten

  • stabiles Metallgehäuse mit Statusanzeige
  • drehbarer Betätigungskopf mit zwei Einführöffnungen
  • steckbare M12-Verbindung

1 Ergebnisse

Bestellcode Abmessung Anschluss Ausführung Hilfsentriegelung
Aktionen

BID0005

BID F101-2M100-M20ZZ0-S92
40 x 147.7 x 43.5 mm M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert Verriegelungseinrichtung