Induktive Sicherheitssensoren

Sicherheitsschalter und Sicherheitssensoren

Verfügbar in:

8 Ausführungen

Induktive Sicherheitssensoren erfassen berührungslos Endlage und Stillstand von metallischen Objekten. Anders als herkömmliche Sicherheitsschalter oder RFID-Sicherheitssensoren benötigen diese dazu kein spezielles Gegenstück. Zum Anschluss genügen M12-Steckverbinder. Über OSSD-Ausgänge binden Sie die sicheren Sensoren einfach an jede beliebige Sicherheitsauswertung an.

Die Besonderheiten

  • berührungslos (End-)lagen und Positionen von metallischen Objekten erfassen
  • im Gegensatz zu herkömmlichen Sicherheitsschaltern ohne spezielles Gegenstück
  • Anschluss mit M12-Steckverbinder
  • über OSSD-Ausgänge jede beliebige Sicherheitsauswertung anzubinden

8 Ergebnisse

Bestellcode Abmessung Anschluss Schaltausgang Arbeitsabstand Einbau Performance Level SIL CL (EN 62061)
Aktionen

BES0578

BES M30EN-PFC15F-S04G-D11
Ø 30 x 70 mm M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert PNP OSSD;PNP Öffner (NC) 1...15 mm nicht bündig d 2

BES0577

BES M30EP-PFC12F-S04G-D12
Ø 30 x 80 mm M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert 2x PNP OSSD 6...12 mm nicht bündig e 3

BES0579

BES M30MN-PFC10B-S04G-D11
Ø 30 x 70 mm M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert PNP OSSD;PNP Öffner (NC) 1...10 mm bündig d 2

BES057A

BES Q40ZU-PFC15B-S04G-D12
40 x 40 x 66 mm M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert 2x PNP OSSD 10...15 mm einseitig bündig e 3

BES0574

BES M12EN-PFC40F-S04G-D11
Ø 12 x 70 mm M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert PNP OSSD;PNP Öffner (NC) 0.5...4 mm nicht bündig d 2

BES0575

BES M18EN-PFC80F-S04G-D11
Ø 18 x 70.5 mm M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert PNP OSSD;PNP Öffner (NC) 1...8 mm nicht bündig d 2

BES0576

BES M18MN-PFC50B-S04G-D11
Ø 18 x 70.5 mm M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert PNP OSSD;PNP Öffner (NC) 1...5 mm bündig d 2

BES057C

BES Q40ZU-PFC20F-S04G-D12
40 x 40 x 66 mm M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert 2x PNP OSSD 4...20 mm nicht bündig e 3