Sichere Befehlsgeräte

Maschinen im Fall der Fälle zuverlässig abschalten

Sichere Befehlsgeräte

Zur Sorgfaltspflicht von Unternehmen zählt der sichere Betrieb automatisierter Maschinen und Anlagen. Um sicherzugehen, dass auch im Notfall Maschinengefährdungen abgewendet oder vermindert werden können, müssen sichere Befehlsgeräte wie Not-Halt (Not-Aus) eingesetzt werden. In Anlagen muss als ergänzende Schutzmaßnahme jederzeit eine Not-Halt-Einrichtung verfügbar sein – egal, ob bei der Installation, im Betrieb oder bei der Wartung. Und ungeachtet dessen, ob diese Funktion als Not-Aus (Energie ausschalten) oder als Not-Halt (gefahrbringenden Prozess oder Bewegung anhalten) fungiert.

Die sicheren Befehlsgeräte müssen einfach zu erreichen, jederzeit verfügbar und funktionsfähig sein und sollen unmittelbar einen sicheren Zustand der Maschine einleiten. Unsere gut sichtbaren Befehlsgeräte lösen im Ernstfall eine sofortige Not-Halt-Funktion aus. Daher eignen sie sich optimal für den Schutz Ihrer Mitarbeiter und Anlagen.