Not-Halt-Einrichtungen

Sichere Befehlsgeräte

Verfügbar in:

0 Ausführungen

Not-Halt-Taster bzw. -Schalter gewährleisten, dass die Maschinen und Anlagen nicht wieder von selbst anlaufen. In den meisten Fällen führt die Unterbrechung eines Schaltkreises zum Halt der Maschine. Abhängig von den Rahmenbedingungen der Anwendung und relevanten Vorschriften werden Not-Halt-Systeme in verschiedene Stopp-Kategorien eingeteilt.

Sofortiges Trennen der Energiezufuhr (Stoppkategorie 0)

Sofern dies kein anderweitiges Risiko für den Anwender darstellt, wird die Energiezufuhr sofort unterbrochen.

Gesteuertes Stillsetzen (Stoppkategorie 1)

In Fällen, bei denen eine unkontrollierte Unterbrechung der Stromzufuhr zu Gefahrensituationen führen kann, beispielsweise bei Bremsvorgängen, wird die Anlage erst in einen sicheren Zustand versetzt und erst dann die Energiezufuhr unterbrochen.

Sichere Befehlsgeräte für höchste Sicherheitsanforderungen

Die sicheren Befehlsgeräte von Balluff genügen höchsten Sicherheitsanforderungen gemäß internationaler Standards und Normen und lassen sich einfach und sicher in Ihre Anlage integrieren.

Die Besonderheiten

  • sicheres Abschalten der Energiezufuhr
  • Zwangsöffnung nach IEC 60947-5-1, Anhang K
  • steckbare Verbindung mit M12 (5-polig)
  • Pilz-Drucktaster mit Drehentriegelung
  • hohe Schutzart gegen Staub und Wasser
  • kompaktes Gehäuse, einfache Montage

0 Ergebnisse

Bestellcode Preis Abmessung Art der Rückstellung Anschluss Gehäusematerial Zulassung/Konformität
Aktionen