Transpondercodierte Zuhalteeinrichtungen

Sichere Zuhalteeinrichtungen

Verfügbar in:

4 Ausführungen

Berührungslose transpondercodierte Sicherheitszuhaltungen eignen sich hervorragend zum Zuhalten und Überwachen von Schutztüren/-klappen, um Personen vor potenziellen Gefahren oder Prozesse vor Unterbrechung zu schützen. Durch die hohe Codierungsstufe erzielen Sie einen hohen Manipulationsschutz.

Die Besonderheiten

  • manipulationssicheres, verschmutzungsunempfindliches RFID-Überwachungsprinzip
  • flexibel über drei Anfahrrichtungen zu betätigen
  • Zutritts- und Prozessabsicherung durch integrierte Zuhaltefunktion
  • vibrationsunempfindlich auch im entriegelten Zustand
  • spart Kosten durch standardisierte Anschlusstechnik M12 (8-polig)
  • geeignet für direkten Anschluss an sichereres Balluff IO-Link-E/A-Modul oder andere Sicherheitssteuerungen

4 Ergebnisse

Bestellcode Preis Gehäusematerial Wirkprinzip Kodierungsstufe (EN ISO 14119) Zuhaltung, Art/Prinzip Fluchtentriegelung
Aktionen

BID0010

BID Z01K-4R3M0
50.60 EUR Thermoplast, glasfaserverstärkt berührungslos (RFID)

BID0012

BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115
360.00 EUR Thermoplast, glasfaserverstärkt berührungslos (RFID) hoch ja, Magnetkraft (Arbeitsstrom) nein

BID0013

BID Z01K-4R3M3R-O02KZ0-S115
403.60 EUR Thermoplast, glasfaserverstärkt berührungslos (RFID) hoch ja, Federkraft (Ruhestrom) ja

BID0011

BID Z01K-4R3M3-O02KZ0-S115
360.00 EUR Thermoplast, glasfaserverstärkt berührungslos (RFID) hoch ja, Federkraft (Ruhestrom) nein