Displays

Digitale Anzeigegeräte für jede Anwendung

Verfügbar in:

1 Ausführungen

Displays von Balluff sind ideal für den Schaltschrankeinbau. Dabei haben Sie die Wahl zwischen Analogwertanzeigen, Achsanzeigen und Anzeigemodulen mit SSI-Schnittstelle oder digitaler Impulsschnittstelle. Die unterschiedlichen Schnittstellen ermöglichen Ihnen eine optimale Integration. Und durch vielfältige Einstellmöglichkeiten können Sie unsere Displays ganz flexibel nutzen. Je nach Modell erfolgt die Einstellung der Parameter über Funktionstasten oder am Touchscreen an der Frontseite.

Die Besonderheiten

  • Basic-Analogwertanzeigen: Sensordaten kostengünstig visualisieren
  • Displays mit Touchscreen: integrierte Geberversorgung, übersichtliche Klartext-Parametrierung z. B. von Displayfarbe, Maßeinheit, Linearisierung, Hysterese, …

Verfügbarkeit

Preis

1 Ergebnisse

Bestellcode Preis Funktion Analoge Eingänge Ausgänge, Anzahl Digitale Ausgänge Abmessung Geberversorgung
Aktionen

BAE00EH

BAE PD-VS-002-E
726.5 EUR Datentransfer zu/von PC, Benutzerprofile verwalten, Sensordaten verwalten, Sensoren im Netzwerk finden, Inspektionen verwalten, Inspektionen ändern, Inspektionen anzeigen 96 x 104 x 42.5 mm