Beleuchtungen für Vision-Systeme und Maschinen

Optimale Lichtverhältnisse für Ihre Anwendung

Beleuchtungen für Visionsysteme

Balluff bietet ein breites Spektrum an robusten Beleuchtungen für Ihre unterschiedlichen Einbauräume und Aufgaben: für optimale Lichtverhältnisse bei der Bildverarbeitung und zur Beleuchtung von Maschinen.

Die energiesparende und langlebige LED-Technik überzeugt mit homogenen optischen Eigenschaften. Zudem gewährleisten Balluff Beleuchtungen Augensicherheit gemäß IEC 62471. Sie können zwischen Rotlicht, Weißlicht, Infrarotlicht oder Laser-Varianten wählen.

Die wichtigsten Vorteile

  • höchste Qualität (umfangreiche EMV-Prüfungen, hohe Schutzklasse)
  • leichte und schnelle Montage
  • einfache Inbetriebnahme
  • Robustheit und Langlebigkeit

Dunkelfeld-Beleuchtungen

  • einfache Befestigung und flexible Positionierung
  • hochwertiges Gehäuse, IP54
  • zuverlässig und leistungsstark
  • erstklassige Werkstoffe

Hintergrund-Beleuchtungen

  • extrem flache Bauweise
  • einfache und schnelle Installation
  • vielseitig und lichtstark
  • hochwertiges Gehäuse, IP54 oder IP69K
  • erstklassige Werkstoffe
  • auch als Edelstahl-Variante verfügbar

Ring-Beleuchtungen

  • einfache Befestigung und Installation
  • hochwertiges Gehäuse, IP65
  • große Inspektionsabstände realisierbar
  • Diffusorvorsatz bei Anwendungen mit spiegelnden Oberflächen zur Vermeidung störender Reflexionen

Linien-Beleuchtungen

  • einfache Befestigung und flexible Positionierung
  • fast randlose Bauweise, dadurch Stapelung und Aneinanderreihung möglich
  • hochwertiges Gehäuse, IP54
  • durch Haltewinkel als quadratischer oder rechteckiger Rahmen kombinierbar

Koaxial-Beleuchtungen

  • wartungsarm und industriegerecht
  • einfache Installation und Integration
  • hochwertiges Gehäuse, IP54
  • zur Inspektion von bedruckten oder verschmutzen Oberflächen und von genadelten Codes
  • erstklassige Werkstoffe

Spot-Beleuchtungen

  • einfache Befestigung und flexible Positionierung
  • hochwertiges Gehäuse, IP67
  • erstklassige Werkstoffe

Linien-Laser

  • robust und kompakt (M18- , M12-Bauform)
  • hochwertiges Gehäuse, IP67
  • einfache Befestigung und flexible Positionierung
  • einfache Installation, Laserklasse 1M oder 2M (keine zusätzliche Schutzmaßnahme erforderlich)
  • hochwertige Werkstoffe und Lasermodule
  • große Inspektionsabstände bis zu 2000 mm
  • hell und zoombar

Maschinen-Beleuchtungen

  • stoß-und vibrationsfest sowie thermisch und mechanisch extrem belastbar
  • Schutzklasse IP67/IP69K: für raue Umgebungen geeignet
  • einfach zu installierender und kostengünstiger Standard-M12-Steckanschluss
  • homogene, großflächige und bei diffusen Ausführungen völlig blendfreie Ausleuchtung
  • kostensenkend dank geringem Energieverbrauch und hocheffizienter LED-Technik
  • platzsparende, kompakte Bauform mit Ø 20 mm bzw. Ø 45 mm und wenig Gewicht
  • 24 V DC statt 230 V AC: notwendige Erdung entfällt, Arbeitssicherheit steigt
  • einfache Montage

Downloads

  • Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation