Maschinen-Beleuchtungen

Beleuchtungen für Vision-Systeme und Maschinen

Verfügbar in:

12 Ausführungen

Unsere hochwertigen LED-Maschinen-Beleuchtungen BAE LX sind vielseitig einsetzbar. Sie eignen sich nicht nur für Maschinen, sondern auch für Waschanlagen, Werkbänke, Prüfstände, halbautomatische Arbeitsplätze und Sonderanwendungen in der Automobilindustrie. Ihre kompakte, robuste Bauweise in den Schutzklassen IP67 oder IP69K macht sie sehr leistungsstark und besonders langlebig. Durch spezielle Befestigungselemente und einen 4-Pin-Steckanschluss in M12 lassen sie sich schnell in Anlagen integrieren. Die neuen LED-Maschinen-Beleuchtungen BAE LX sind in Kunststoff oder Borosilikatglas und in elf Längen verfügbar – von 250 mm bis 1200 mm. Sie erhalten Kunststoffvarianten (PMMA) mit 20 mm Durchmesser und Ausführungen in Borosilikatglas mit 45 mm Durchmesser. Unsere Produkte zeichnen sich durch einfache Montage, bestmögliche Energieeffizienz und ein attraktives Preis-Leistung-Verhältnis aus.

Die Besonderheiten

  • stoß-und vibrationsfest sowie thermisch und mechanisch extrem belastbar
  • Schutzklasse IP67/IP69K: für raue Umgebungen geeignet
  • einfach zu installierender und kostengünstiger Standard-M12-Steckanschluss
  • homogene, großflächige und bei diffusen Ausführungen völlig blendfreie Ausleuchtung
  • kostensenkend dank geringem Energieverbrauch und hocheffizienter LED-Technik
  • platzsparende, kompakte Bauform mit Ø 20 mm bzw. Ø 45 mm und wenig Gewicht
  • 24 V DC statt 230 V AC: notwendige Erdung entfällt, Arbeitssicherheit steigt
  • einfache Montage

12 Ergebnisse

Bestellcode Anschluss Material Abmessung LED-Gruppe nach IEC 62471 Lichtart
Aktionen

BAE011E

BAE LX-XA-BW0170A-S4
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig Aluminium eloxiert
Borosilikatglas
Ø 45 x 210 mm Freie Gruppe LED Weißlicht diffus

BAE00W8

BAE LX-XA-BW0170-S4
Steckverbinder, M12x1-Stecker Aluminium eloxiert
PMMA
Ø 20 x 250 mm Risikogruppe 1 LED Weißlicht

BAE00W9

BAE LX-XA-BW0278-S4
Steckverbinder, M12x1-Stecker Aluminium eloxiert
PMMA
Ø 20 x 358 mm Risikogruppe 1 LED Weißlicht

BAE00ZM

BAE LX-XA-BW0380A-S4
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig Aluminium eloxiert
Borosilikatglas
Ø 45 x 420 mm Freie Gruppe LED Weißlicht diffus

BAE00Y5

BAE LX-XA-BW0710-S4
Steckverbinder, M12x1-Stecker Aluminium eloxiert
PMMA
Ø 20 x 790 mm Risikogruppe 1 LED Weißlicht

BAE00ZP

BAE LX-XA-BW0760A-S4
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig Aluminium eloxiert
Borosilikatglas
Ø 45 x 800 mm Freie Gruppe LED Weißlicht diffus

BAE00WA

BAE LX-XA-BW0332-S4
Steckverbinder, M12x1-Stecker Aluminium eloxiert
PMMA
Ø 20 x 412 mm Risikogruppe 1 LED Weißlicht

BAE00Y4

BAE LX-XA-BW0530-S4
Steckverbinder, M12x1-Stecker Aluminium eloxiert
PMMA
Ø 20 x 610 mm Risikogruppe 1 LED Weißlicht

BAE00ZR

BAE LX-XA-BW0960A-S4
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig Aluminium eloxiert
Borosilikatglas
Ø 45 x 1000 mm Freie Gruppe LED Weißlicht diffus

BAE00Y6

BAE LX-XA-BW1016-S4
Steckverbinder, M12x1-Stecker Aluminium eloxiert
PMMA
Ø 20 x 1096 mm Risikogruppe 1 LED Weißlicht