Spot-Beleuchtungen

Beleuchtungen für Vision-Systeme und Maschinen

Verfügbar in:

8 Ausführungen

Um Bereiche punktgenau aufzuhellen, sind unsere Spot-Beleuchtungen die richtige Wahl. Dazu stehen Ihnen Lösungen unterschiedlicher Größe (M12, M18, M30) sowie Varianten mit Rotlicht oder Infrarot offen. In jedem Fall profitieren Sie von einer einfachen Installation und großen Inspektionsabständen.

Die Besonderheiten

  • einfache Befestigung und flexible Positionierung
  • hochwertiges Gehäuse, IP67
  • erstklassige Werkstoffe

8 Ergebnisse

Bestellcode Ausführung Leuchtfläche Lichtart Abmessung Material
Aktionen

BAE011M

BAE LX-VS-SW030A
Spot-Beleuchtung Ø 25 mm LED Weißlicht Ø 30 x 67.5 mm Edelstahl (1.4301)
Messing
PC

BAE011K

BAE LX-VS-SI030A
Spot-Beleuchtung Ø 25 mm LED Infrarot Ø 30 x 67.5 mm Edelstahl (1.4301)
Messing
PC

BAE011L

BAE LX-VS-SR030A
Spot-Beleuchtung Ø 25 mm LED Rotlicht Ø 30 x 67.5 mm Edelstahl (1.4301)
Messing
PC

BAE00FT

BAE LX-VS-SR030
Spot-Beleuchtung Ø 27 mm LED Rotlicht Ø 30 x 64 mm Edelstahl (1.4301)
Messing
Glas

BAE00H2

BAE LX-VS-SI030
Spot-Beleuchtung Ø 27 mm LED Infrarot Ø 30 x 64 mm Edelstahl (1.4301)
Messing
Glas

BAE00H1

BAE LX-VS-SI018
Spot-Beleuchtung Ø 15.4 mm LED Infrarot Ø 18 x 75 mm Edelstahl (1.4301)
Messing
Glas

BAE00KF

BAE LX-VS-SR012
Spot-Beleuchtung Ø 9 mm LED Rotlicht Ø 12 x 41.5 mm Edelstahl (1.4301)
PC

BAE00H0

BAE LX-VS-SR018
Spot-Beleuchtung Ø 15.4 mm LED Rotlicht Ø 18 x 75 mm Edelstahl (1.4301)
Messing
Glas