Hintergrund-Beleuchtungen

Beleuchtungen für Vision-Systeme und Maschinen

Verfügbar in:

12 Ausführungen

Mit unseren Hintergrund-Beleuchtungen kontrollieren Sie Abmessungen und Formen einfach sowie unabhängig von Material und Oberfläche. Sie können zwischen unterschiedlichen Baugrößen mit diversen Lichtfelddurchmessern (25 × 25 mm bis 300 × 200 mm) und Varianten mit Rotlicht und Infrarot wählen. Gut zu wissen: Balluff Hintergrund-Beleuchtungen sind auch als diffuse Auflicht-Beleuchtungen einsetzbar.

Die Besonderheiten

  • extrem flache Bauweise
  • einfache und schnelle Installation
  • vielseitig und lichtstark
  • hochwertiges Gehäuse, IP54 oder IP69K
  • erstklassige Werkstoffe
  • auch als Edelstahl-Variante verfügbar

Verfügbarkeit

Preis

12 Ergebnisse

Bestellcode Preis Anschluss Material Leuchtfläche LED-Gruppe nach IEC 62471 Lichtart
Aktionen

BAE000E

BAE LX-VS-HR025
286.8 EUR Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
PMMA
25 x 25 mm Freie Gruppe LED Rotlicht

BAE000F

BAE LX-VS-HR050
341.1 EUR Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
PMMA
50 x 50 mm Freie Gruppe LED Rotlicht

BAE000H

BAE LX-VS-HR100
474 EUR Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
PMMA
100 x 100 mm Freie Gruppe LED Rotlicht

BAE00KP

BAE LX-VS-HI150
685.6 EUR Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
PMMA
150 x 100 mm Risikogruppe 1 LED Infrarot

BAE00KR

BAE LX-VS-HI050
405.4 EUR Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
PMMA
50 x 50 mm Risikogruppe 1 LED Infrarot

BAE00MU

BAE LX-VS-HR300
1082.1 EUR Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
PMMA
300 x 200 mm Freie Gruppe LED Rotlicht

BAE00WM

BAE LX-VS-HI300
1349.1 EUR Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
PMMA
300 x 200 mm Risikogruppe 1 LED Infrarot

BAE00JC

BAE LX-VS-HR200
796.3 EUR Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
PMMA
200 x 150 mm Freie Gruppe LED Rotlicht

BAE00JE

BAE LX-VS-HI200
860.6 EUR Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
PMMA
200 x 150 mm Risikogruppe 1 LED Infrarot

BAE00JF

BAE LX-VS-HR100-E
850.6 EUR Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m Edelstahl (1.4301)
Glas
PMMA
100 x 100 mm Freie Gruppe LED Rotlicht