Produkte
Produkte
Kontakt & Support
Warenkorb
Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Websites
Dokumente

Ring-Beleuchtungen

Beleuchtungen für Vision-Systeme und Maschinen

Verfügbar in:

6 Ausführungen

Die Lichtfeldgröße unserer Ring-Beleuchtungen hat einen Durchmesser von 100/60 mm. Als zusätzliches Auflicht mit leuchtstarken LEDs ermöglicht es eine homogene Ausleuchtung in Varianten mit Rotlicht, Weißlicht und Infrarot.

Die Besonderheiten

  • einfache Befestigung und Installation
  • hochwertiges Gehäuse, IP65
  • große Inspektionsabstände realisierbar
  • Diffusorvorsatz bei Anwendungen mit spiegelnden Oberflächen zur Vermeidung störender Reflexionen

Verfügbarkeit

Preis

6 Ergebnisse

Bestellcode Preis Ausführung Leuchtfläche Lichtart Abmessung Material
Aktionen

BAE000J

BAE LX-VS-RR100
757.05 EUR Ring-Beleuchtung Ø 100 mm/Ø 60 mm LED Rotlicht Ø 116 x 20.5 mm Aluminium eloxiert, schwarz
Glas

BAE000K

BAE LX-VS-RI100
825.83 EUR Ring-Beleuchtung Ø 100 mm/Ø 60 mm LED Infrarot Ø 116 x 20.5 mm Aluminium eloxiert, schwarz
Glas

BAE00AN

BAE LX-VS-RW100
775.74 EUR Ring-Beleuchtung Ø 100 mm/Ø 60 mm LED Weißlicht Ø 116 x 20.5 mm Aluminium eloxiert, schwarz
Glas

BAE011P

BAE LX-VS-RI040
416.43 EUR Ring-Beleuchtung Ø 38 mm/Ø 26 mm LED Infrarot Ø 40.5 x 13 mm Aluminium eloxiert, schwarz

BAE011R

BAE LX-VS-RR040
416.43 EUR Ring-Beleuchtung Ø 38 mm/Ø 26 mm LED Rotlicht Ø 40.5 x 13 mm Aluminium eloxiert, schwarz

BAE011T

BAE LX-VS-RW040
416.43 EUR Ring-Beleuchtung Ø 38 mm/Ø 26 mm LED Weißlicht Ø 40.5 x 13 mm Aluminium eloxiert, schwarz