Linien-Beleuchtungen

Beleuchtungen für Vision-Systeme und Maschinen

Verfügbar in:

6 Ausführungen

Als seitliche Beleuchtung eingesetzt, erzeugen unsere Linien-Beleuchtungen Schatten, um Merkmale zu prüfen. Zusätzlich entsteht dadurch eine gleichmäßige Beleuchtung ohne glänzende Stellen.

Die Linien-Beleuchtungen erhalten Sie in unterschiedlichen Baugrößen mit Lichtfelddurchmessern von 10 × 95 mm bis 10 × 195 mm. Verfügbar sind Varianten mit Rotlicht, Weißlicht und Infrarotlicht, die als direkte Beleuchtung eine Aufhellung des Bildfelds ermöglichen.

Die Besonderheiten

  • einfache Befestigung und flexible Positionierung
  • fast randlose Bauweise, dadurch Stapelung und Aneinanderreihung möglich
  • hochwertiges Gehäuse, IP54
  • durch Haltewinkel als quadratischer oder rechteckiger Rahmen kombinierbar

6 Ergebnisse

Bestellcode Anschluss Material Abmessung LED-Gruppe nach IEC 62471 Lichtart
Aktionen

BAE00NU

BAE LX-VS-LI100-S26
Steckverbinder, M5x0.5-Stecker, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
13 x 18 x 100 mm Risikogruppe 1 LED Infrarot

BAE00NZ

BAE LX-VS-LI200-S26
Steckverbinder, M5x0.5-Stecker, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
13 x 18 x 200 mm Risikogruppe 1 LED Infrarot

BAE00NT

BAE LX-VS-LR100-S26
Steckverbinder, M5x0.5-Stecker, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
13 x 18 x 100 mm Freie Gruppe LED Rotlicht

BAE00NY

BAE LX-VS-LR200-S26
Steckverbinder, M5x0.5-Stecker, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
13 x 18 x 200 mm Freie Gruppe LED Rotlicht

BAE00NW

BAE LX-VS-LW100-S26
Steckverbinder, M5x0.5-Stecker, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
13 x 18 x 100 mm Freie Gruppe LED Weißlicht

BAE00P0

BAE LX-VS-LW200-S26
Steckverbinder, M5x0.5-Stecker, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
13 x 18 x 200 mm Freie Gruppe LED Weißlicht