Koaxial-Beleuchtungen

Beleuchtungen für Vision-Systeme und Maschinen

Verfügbar in:

2 Ausführungen

Unsere Koaxial-Beleuchtungen mit Rotlicht eignen sich optimal für die Ausleuchtung stark reflektierender oder spiegelnder Oberflächen. Dabei haben Sie die Wahlmöglichkeit zwischen zwei unterschiedlichen Baugrößen mit Lichtfeldgrößen von 50 × 50 mm bis 100 × 100 mm.

Die Besonderheiten

  • wartungsarm und industriegerecht
  • einfache Installation und Integration
  • hochwertiges Gehäuse, IP54
  • zur Inspektion von bedruckten oder verschmutzen Oberflächen und von genadelten Codes
  • erstklassige Werkstoffe

Verfügbarkeit

Preis

2 Ergebnisse

Bestellcode Preis Anschluss Material Abmessung Leuchtfläche Lichtart
Aktionen

BAE00J9

BAE LX-VS-OR50
1012.3 EUR Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
106 x 57 x 67 mm 50 x 50 mm LED Rotlicht

BAE00JA

BAE LX-VS-OR100
1464.2 EUR Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
150 x 110 x 108 mm 100 x 100 mm LED Rotlicht