Linien-Laser

Beleuchtungen für Vision-Systeme und Maschinen

Verfügbar in:

6 Ausführungen

Unsere leistungsfähigen Linien-Laser werden zur Erkennung und Vermessung von Defekten, Durchmessern, Kanten, Spalten, Stufen oder zur Anwesenheitskontrolle eingesetzt. Ebenso in der industriellen Bildverarbeitung sowie zum Ausrichten und Positionieren von Werkstücken oder Zubehör. Balluff Linien-Laser sind triggerbar, fokussierbar und modulierbar. Unter unseren besonders langlebigen Lösungen können Sie zwischen roter, blauer und grüner Lichtart sowie verschiedenen Projektionstypen – von Linie und Gitter über Matrix und Punkt bis Kreuz – wählen.

Die Besonderheiten

  • robust und kompakt (M18- , M12-Bauform)
  • hochwertiges Gehäuse, IP67
  • einfache Befestigung und flexible Positionierung
  • einfache Installation, Laserklasse 1M oder 2M (keine zusätzliche Schutzmaßnahme erforderlich)
  • hochwertige Werkstoffe und Lasermodule
  • große Inspektionsabstände bis zu 2000 mm
  • hell und zoombar

Verfügbarkeit

Preis

6 Ergebnisse

Bestellcode Preis Lichtart Laserklasse nach IEC 60825-1 Abmessung Öffnungswinkel min. Projektionstyp
Aktionen

BAE0109

BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103
436.4 EUR Laser Rotlicht 2 Ø 20 x 116 mm Punkt, elliptisch

BAE010A

BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103
674.5 EUR Laser Rotlicht 1M Ø 20 x 116 mm 30° x 30° Kreuz

BAE0104

BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103
821.8 EUR Laser Rotlicht 2M Ø 20 x 116 mm 45° Linie, homogen

BAE0106

BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103
691.2 EUR Laser Rotlicht 2M Ø 20 x 116 mm 20° Linie, homogen

BAE0107

BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103
1246 EUR Laser Blaulicht 2M Ø 20 x 116 mm 45° Linie, homogen

BAE0108

BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103
1869.6 EUR Laser Grünlicht 2M Ø 20 x 116 mm 45° Linie, homogen