- Flexibles Montagesystem
- Halterungen für Condition Monitoring Sensoren
- Halterungen für Human Machine Interfaces
- Halterungen für Vision-Sensoren, SmartCameras und Beleuchtungen
- Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter
- Klemmhalter ohne Festanschlag für Näherungsschalter
- Muttern
- Universelle Halterungen
Halterungen für RFID-Systeme
Befestigungstechnik

Verfügbar in:
26 Ausführungen
RFID-Systeme perfekt positionieren und zugleich sicher befestigen? Dafür stehen Halterungen von Balluff.
Die robusten Konstruktionen sind für unsere RFID-Systeme und Komponenten konzipiert und getestet. Dadurch zeichnen sie sich durch Präzision und Langlebigkeit aus.
Die hochwertigen Halterungen lassen sich einfach installieren. Durch verschiedene Ausführungen können Sie auch Ihr System ausgezeichnet integrieren.
Die Besonderheiten
- einfache Installation und robuste Konstruktion
- verschiedene Ausführungen
- präzise, langlebig und robust
- für Balluff RFID-Systeme und -Komponenten konzipiert und getestet
Verfügbarkeit
26 Ergebnisse
Bestellcode | Preis | Abmessung | Material | Verwendung | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM01JKBIS Z-HW-003 |
48.8 EUR | 121 x 115 x 57 mm | Edelstahl (1.4571) | Halter zur Montage von Antennen BIS U-3xx | |
![]() BAM01N0BAM MC-XA-013-B03-1 |
23.3 EUR | 46.6 x 33.8 x 30 mm | Aluminium eloxiert | für Magnetostriktive Positionsmesssysteme BTL (Gelenkstangen) | |
![]() BAM01Y3BAM MC-XA-018-B04-4 |
7.2 EUR | 78.2 x 11.8 x 34.8 mm | Edelstahl (1.4310) | Haltewinkel für Schreib-/Leseköpfe BIS VM-3xx | |
![]() BAM012MBIS Z-MP-001 |
4 EUR | 40 x 0.4 mm | Edelstahl (1.4310) | Metallmontageplatte für Datenträger BIS M-15x | |
![]() BAM01KNBIS Z-HW-004 |
43.2 EUR | 106 x 43 x 4.6 mm | Aluminium, schwarz | Befestigung für Auswertegeräte vom Typ BIS U-602x | |
![]() BAM01YKBIS Z-HW-005 |
10.4 EUR | 28.5 x 26.5 x 38.9 mm | für Hochtemperaturdatenträger BIS M-136-…, BIS U-102-… | ||
![]() BAM02PNBAM MB-XA-027-B15-4 |
25.5 EUR | 86 x 2.5 x 35 mm | Edelstahl (1.4401) | Montagewinkel für BIS M-400x | |
![]() BAM02YWBAM MB-XA-035-B17-4 |
43.2 EUR | 35 x 90 x 108 mm | Edelstahl (1.4571) | für Auswerteeinheiten BIS VU, für Auswerteeinheiten BIS U | |
![]() BAM034RBAM FS-IS-006-M30-O-01 |
131.8 EUR | Ø 60 x 69 mm | POM | für RFID-Lesekopf | |
![]() BAM01LWBIS Z-SP-003 |
10 EUR | Ø 10 x 10 mm |
PA GF |
Befestigungssatz und Distanzstück für Datenträger BIS U-100 |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.