Muttern

Befestigungstechnik

Verfügbar in:

13 Ausführungen

Als Standard-Befestigung für Sensoren haben sich unsere robusten in vernickeltem Messing, in Edelstahl oder in Kunststoff erhältlichen Muttern seit Langem bewährt. Diese eignen sich für alle gängigen zylindrischen Bauformen, bieten Ihnen hohe Qualität zum besten Preis und sorgen dafür, dass Sie Sensoren einfach, präzise und sicher in Ihre Anlage integrieren.

Die Besonderheiten

  • preiswerte und dennoch hochwertige Standard-Befestigungsmöglichkeit
  • für zylindrische Sensoren der Größe M05, M08, M12, M18 und M30
  • aus Edelstahl, Metall oder Kunststoff
  • auch als Ersatzteil einsetzbar

13 Ergebnisse

Bestellcode Funktionsprinzip Material Verwendung
Aktionen

BAM01WJ

BAM MC-XA-021-M18-4
Installationszubehör allgemein Edelstahl für Sensoren M18

BAM01WH

BAM MC-XA-021-M12-4
Installationszubehör allgemein Edelstahl für Sensoren M12

BAM01WL

BAM MC-XA-021-M18-A
Installationszubehör allgemein PA für Sensoren M18

BAM009K

BES 08-DM-1
Dichtungselement PA phosphatiert zum Abdichten von druckfesten Sensoren M8

BAM01W4

BAM MC-XA-021-M18-2
Installationszubehör allgemein Messing vernickelt für Sensoren M18

BAM01WK

BAM MC-XA-021-M30-4
Installationszubehör allgemein Edelstahl für Sensoren M30

BAM01WF

BAM MC-XA-021-M5-4
Installationszubehör allgemein Edelstahl für Sensoren M05

BAM033A

BAM MC-XA-021-M8-4-01
Installationszubehör allgemein Stahl - für Sensoren M08

BAM01W5

BAM MC-XA-021-M30-2
Installationszubehör allgemein Messing vernickelt für Sensoren M30

BAM01WM

BAM MC-XA-021-M30-A
Installationszubehör allgemein PA für Sensoren M30