Halterungen für Human Machine Interfaces
Befestigungstechnik

Verfügbar in:
23 Ausführungen
Die Halterungen für unsere Signalleuchten SmartLight, unsere SmartLight Indicators und Displays sorgen zugleich für deren exakte Positionierung und eine sichere Befestigung. Diese lassen sich schnell und einfach installieren.
Zusätzlich überzeugen sie durch ihre robuste Konstruktion. Die hochwertigen Halterungen sind für Balluff Devices konzipiert und getestet. Die Halterungen für Human Machine Interfaces können Sie mit dem Montagesystem BMS kombinieren.
Die Besonderheiten
- flexible Positionierung und einfache Befestigung in einem
- einfache Installation und robuste Konstruktion
- mit dem flexiblen Montagesystem BMS kombinierbar
- integrierbar auf Maschinen und Montagelinien
- hochwertige und kompakte Halterungen, für Balluff Geräte konzipiert
Verfügbarkeit
23 Ergebnisse
Bestellcode | Preis | Funktionsprinzip | Verwendung | Material | Abmessung | Befestigung | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM0255BAM MB-NI-016-800-1 |
43.2 EUR | Halterung SmartLight | für Signalleuchte SmartLight | Aluminium eloxiert, natur | 80 x 6 x 62 mm | Schrauben | |
![]() BAM026KBAM MB-NI-017-100-1 |
96.4 EUR | Halterung SmartLight | für Signalleuchte SmartLight | Aluminium eloxiert, natur | Ø 70 x 100 mm | Schrauben | |
![]() BAM02M5BAM MB-XA-025-D19,0-1 |
24.9 EUR | Halterung SmartLight | für Signalleuchte SmartLight | Aluminium eloxiert, natur | 121 x 72 x 80 mm | Schrauben | |
![]() BAM033ZBMS RS-M-D30-0300-01 |
24.9 EUR | Montagesystem | für Montagesysteme BMS | Aluminium eloxiert | Ø 30 x 300 mm | Klemmen | |
![]() BAM0340BMS RS-M-D30-0500-01 |
28.8 EUR | Montagesystem | für Montagesysteme BMS | Aluminium eloxiert | Ø 30 x 500 mm | Klemmen | |
![]() BAM034CBAM MB-NI-017-250-1 |
101.4 EUR | Halterung SmartLight | für Signalleuchte SmartLight | Aluminium eloxiert, natur | Ø 70 x 250 mm | Schrauben | |
![]() BAM033KBMS AD-M-004-X19/MIS-D |
32.7 EUR | Montagesystem | für Monitorhalterung BMS, für Schnellwechselplatte BVS | Aluminium eloxiert, natur | 6 x 116 x 116 mm | Schrauben | |
![]() BAM0341BMS RS-M-D30-1000-01 |
40.5 EUR | Montagesystem | für Montagesysteme BMS | Aluminium eloxiert | Ø 30 x 1000 mm | Klemmen | |
![]() BAM0343BMS CSJ-M-D30-EX19-02 |
114.1 EUR | Montagesystem | für Montagesysteme BMS, für Anschlussplatte VESA 75/100 |
PA 6.6 GF30 |
Ø 60 x 190.5 mm | Schrauben, Klemmen | |
![]() BAM034KBMS CUJ-M-D30-E057-00 |
43.2 EUR | Montagesystem | für Montagesysteme BMS, für Monitorhalterung BMS | Aluminium | 75 x 75 x 108 mm | Schrauben, Klemmen |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.