Portable Monitoring System

Monitoring

Verfügbar in:

2 Ausführungen

Mit dem Portable Monitoring System erhalten Sie ein Gesamtpaket zur schnellen und einfachen Überwachung Ihrer Maschinen und Anlagen. Integriert sind alle Komponenten, die Sie für das Condition Monitoring benötigen: BCM-Sensor, mobiles Gateway und die Visualisierungssoftware. Durch die im Gateway integrierten Akkus und die Datenübertragung per Mobilfunk können Sie flexibel und portabel Daten erfassen. Zusätzlich können Sie die in der Cloud gespeicherten Daten von überall abrufen und so Ihre Anlagen remote überwachen.

So simpel wie die Inbetriebnahme des Systems ist auch die Bestellung. Einfach die gewünschte Variante in den Warenkorb legen und den Vorgang abschließen. Mit der Bestellung erhalten Sie neben der benötigten Hardware auch die Softwarelizenz. Diese ist 1 Jahr gültig und berechtigt Sie zur Nutzung des Systems.

Die Besonderheiten

  • System zur Erfassung und Visualisierung von Condition Monitoring Daten in der Cloud
  • Inkl. Condition Monitoring Sensor, mobiles Gateway und Visualisierungssoftware
  • Kommunikation vom Gateway zur Cloud über LTE/ 2G
  • Datenspeicherung in Cloud: 30 Tage
  • E-Mail Alarmfunktion basierend auf Min/Max-Werten
  • CSV-Datenexport
  • Regelmäßige Updates über Funk zur Gewährleistung der Sicherheit und der neuesten Firmware-Updates

2 Ergebnisse

Bestellcode Bestellcode Beschreibung
Aktionen

BSG BPM - Portable Monitoring System

BSG BPM - Portable Monitoring System
Sensor:
Option S01 - Condition Monitoring Sensor BCM0001
Option S02 - Condition Monitoring Sensor BCM0002
Gateway:
Mobiles Gateway, Betrieb über integrierte Akkus oder 24 Volt-Netzteil, Datenübertragung mittels Mobilfunk (2G/LTE/NB-IoT)
Software:
Cloud-Applikation zur Visualisierung der Condition Monitoring Daten, inkl. 1000 MB Datenvolumen, Datenübertragung 1/Sekunde, Datenspeicherung in Cloud 30 Tage

BAI BPM - Portable Monitoring System - Software Licence

BAI BPM - Portable Monitoring System - Software Licence
Die Visualisierungssoftware ist Teil des Portable Monitoring Systems (BSG BPM - Portable Monitoring System) zur schnellen und einfachen Überwachung von Maschinen und Anlagen. Inkludiert sind Datenvolumen und Cloud-Speicherplatz.