Drahtlose Überwachung von Hängeförderern

Drahtlose Überwachung von Hängeförderern

Wichtige Voraussetzungen für eine hohe Ausbringungsmenge sind  effiziente und eng getaktete Abläufe. Ein Beispiel hierfür sind automatisierte Hängeförderer, die den möglichst reibungslosen und beschädigungsfreien Transport von Karosserien oder anderen Bauteilen übernehmen. Unebenheiten an den Schienen oder Verschleißerscheinungen am Hängearm müssen früh detektiert werden, um Ausschuss vorzubeugen.

Die Lösung für dieses Problem ist das Portable Monitoring System. Im Akkubetrieb überwacht es permanent die Vibrationen an jedem einzelnen Hängeförderer und meldet Abweichungen vom Soll-Zustand automatisch per E-Mail. So kann zielgerichtet eine Wartung eingeleitet und damit der reibungslose Betrieb der Linie gewährleistet werden.

Eine weitere Besonderheit: Sind die Akkus einmal leer, kann über induktive Koppler (BIC) von Balluff drahtlos aufgeladen werden. Innerhalb der Servicestation kann dies parallel zur Wartung des Hängeförderers geschehen.

Sie haben Fragen. Kontaktieren sie uns!