Effizientes Monitoring von Motoren
Die gesamte Produktionsanlage läuft nur, wenn alle Motoren reibungslos funktionieren. Die Belastungen an den unterschiedlichen Antrieben ist allerdings teilweise höher als vom Motorenhersteller vorgegeben. Durch ein Ausschlagen der Antriebswelle oder eine Überhitzung des Motors wird dessen Leistungsfähigkeit reduziert. Das Ergebnis: Ein ungeplanter Ausfall, der Aufwand und Kosten nach sich zieht.
Ein typisches Beispiel ist die Überbeladung von Transportbändern. Je mehr Ladungsträger auf dem Band, desto höher ist die Effizienz der Produktion – so lange bis der Motor ausfällt. Das Portable Monitoring System kann hier vorbeugen. Es ist schnell und einfach installiert, überwacht Temperatur und Vibration und liefert so kontinuierlich Informationen zum Zustand des Motors.