Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit unseren E-Mailings erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen zu Produkten, Veranstaltungen, Services und über Balluff.

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Unternehmen

Aktivmaterialien automatisiert rückverfolgen

Industrial RFID-System BIS U

Die Aktivmaterialien einer Batterie sind die chemisch aktiven Komponenten der Anode und der Kathode einer Zelle sowie das Elektrolyt zwischen ihnen. Die Elektrodenpaste wird aus verschiedenen Materialien hergestellt, die zum Mischen des Slurrys in Containern zum Mischbereich transportiert werden. Die Identifikation der Rohstoffe und der Slurry-Behälter realisieren Sie mittels BIS U RFID-Chip kostengünstig und automatisiert. Alle relevanten Daten wie Produktions-ID oder Material-ID sind auf dem Tag gespeichert und können entweder mit einem Handlesegerät oder einem fest installierten System gelesen werden.

Die Besonderheiten

  • problemlose Integration über weltweit verwendete Standardschnittstellen
  • globaler Standard ISO 18000-6C und EPC Gen2 Class1
  • flexibler Einsatz dank vielfältiger Kombinationsmöglichkeiten von Datenträgern und Antennen
  • Reichweiten bis zu 6 m und mehr
  • Pulkfähigkeit für gleichzeitige Erfassung vieler Datenträger (Tags)
  • für Anbindung an klassische Leitsysteme über Busschnittstellen und übergeordnete IT-Systeme geeignet
  • komplette maßgeschneiderte Systemlösungen realisierbar
  • vielfältiges Zubehör für einfache Integration in verschiedene Anwendungen verfügbar

Verwandte Themen

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten