Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit unseren E-Mailings erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen zu Produkten, Veranstaltungen, Services und über Balluff.

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Unternehmen

Fördertechnik optimieren

Netzwerk-Module BNI

Um die Komplexität der Montagelinien in der Batteriefertigung souverän beherrschen zu können, wird verstärkt auf dezentrale Konzepte gesetzt. So lassen sich z. B. über unsere IO-Link-Netzwerk-Module mit 4 A Ausgangsstrom bis zu vier Antriebe steuern und damit an Ihren Rollenbahnen sowohl Förderband-Motoren als auch Elektrostopper betreiben – und zwar genau dann, wenn sie gebraucht werden. Damit entlasten Sie die Steuerung, verarbeiten Informationen effizient vor, steigern die Produktivität und senken den Energieverbrauch.

Die Besonderheiten

  • robustes Design
  • schnelle Installation und einfache Integration
  • getrennte Ansteuerung der Antriebe
  • integrierter Webserver zur Konfiguration und Darstellung von Modul-Informationen
  • einfacher Modul-Austausch durch innovativen Address-Plug

Verwandte Themen

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten