Füllstandsüberwachung bei der Flaschenabfüllung
In der Getränkeindustrie werden Streckblasmaschinen zur Flaschenproduktion eingesetzt. Die Flaschen können unmittelbar gefüllt und Transportwege gespart werden. Die hochpräzise Füllstandssonde SF von Balluff überwacht die Füllstände im Abfüllprozess. Zusätzlich ist es möglich, die dort herrschende Temperatur zu kontrollieren.
Die Besonderheiten
- Ecolab-zertifiziert, 3A-Zulassung, FDA- und EHEDG-konform
- hygienische Anbindung an Produktionsumgebung
- dynamisch und präzise
- platzsparend durch die Kombination von Messgrößen (2 in 1)
Verwandte Themen
Downloads
-
Branchenbroschüre Abfüll- und Verpackungsindustrie