Positionserkennung im Hygienebereich

Positionserkennung im Hygienebereich

Bei der Wurstherstellung werden Fleischstücke auf Förderbändern transportiert. Für den störungsfreien Prozessablauf muss die Position der Stücke stimmen und fehlende Stücke müssen zuverlässig erkannt werden. Bei Balluff finden Sie ein breites Spektrum an optischen Edelstahl-Sensoren, die sich optimal für den Hygienebereich eignen. Sie sind ausgesprochen robust und lassen sich mit allen gängigen Verfahren noch im Prozess reinigen.

Die Besonderheiten

  • Ecolab-zertifiziert, FDA-Zulassung, in IP69K
  • alle optischen Funktionsprinzipien erhältlich, z.B. Reflexionslichtschranke, Lichttaster
  • einfache Installation
  • einfache Reinigung durch Wash-Down-Design

Downloads

  • Branchenbroschüre Abfüll- und Verpackungsindustrie

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77