Rückverfolgbarkeit in der Modul-, Pack- und Systemmontage
Industrial RFID-Systeme BIS V

Die Rückverfolgbarkeit wird für eine effiziente Batterieproduktion immer wichtiger. Sie schafft Transparenz und ist unverzichtbar für die Fabrik der Zukunft mit selbststeuernden Prozessen. Traceability bedeutet, jeden Schritt einer Prozesskette nachvollziehbar zu erfassen. Das gelingt Ihnen mit RFID: Das System dokumentiert automatisch die Produktionshistorie aller Produktionsteile und aller dabei verwendeten Materialien und Anlagen – inklusive Zeit, Ort und Prozess. Sie haben in Echtzeit Zugriff auf alle Informationen.
Die Besonderheiten
- robuste Prozessoreinheit BIS V: schnelle Datenübertragung, kurze Zykluszeiten, erhöhte Datensicherheit
- verschiedene RFID-Technologien (LF, HF, UHF) gleichzeitig auf einer einzigen Prozessoreinheit verwendbar
- vier individuell konfigurierbare Ports, Betrieb mit bis zu vier Lese-/Schreibköpfen gleichzeitig möglich
- IO-Link-fähige Sensoren und Aktoren oder Sensor-Hub mit bis zu 16 Sensoren an integrierten IO-Link-Master-Port anschließbar
Verwandte Themen
Downloads
-
Branchenbroschüre Batterieindustrie