Farbnuancen von Textilien sorgfältig bestimmen

Farbnuancen von Textilien sorgfältig bestimmen

Häufige Farbwechsel von Sitzbezügen oder Armaturenbrettern sind in der flexiblen Fertigung heute an der Tagesordnung. Geringe Farbnuancen korrekt zu unterscheiden ist für das menschliche Auge schwierig. Daher sind unsere Farbsensoren BFS zu einem wichtigen Erfolgsfaktor in einer Produktionslinie geworden.

Mit diesen einfach bedienbaren optoelektronischen Sensoren automatisieren und beschleunigen Sie Ihre Prozesse. Dank hoher Farbauflösung lassen sich unterschiedlichste Farben und Farbnuancen erkennen. Diese TrueColor-Sensoren selektieren Schlechtteile aus oder ermöglichen eine korrekte Zuordnung der verschiedenen Teile zum Endprodukt. Dadurch sichern sie eine gleichbleibend hohe Produktqualität und tragen zu einem zuverlässigen Produktionsverlauf bei.

Die Besonderheiten

  • sehr hohe Farbauflösung
  • hohe Reichweiten bis 400 mm durch starke Weißlichtquellen
  • unterscheiden beliebig viele Objekte (bis zu 255 direkt einlernbar)
  • immer objektiv und absolut unbestechlich
  • lassen sich applikationsspezifisch parametrieren
  • IO-Link-Varianten für eine einfache Parametrierung verfügbar

Verwandte Themen

Downloads

  • Branchenbroschüre Automobilindustrie

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77