Kopfstützen zuverlässig identifizieren
UHF-Labels werden während des Zusammenbaus in die Kopfstützen integriert. So kann automatisch und zuverlässig überprüft werden, ob die korrekte Kopfstütze für den jeweiligen Autositz verwendet wird. Unser Short-Range-Reader BIS VU-320 mit einer typischen Lesereichweite von 1 m eignet sich hierfür perfekt. Dieser robuste, kompakte Schreib-/Lesekopf gewährleistet eine eindeutige Zuordnung, da er keine benachbarten Kopfstützen erkennt und berücksichtigt.
Der UHF-Reader ist mit integrierter Power-Scan-Funktion ausgestattet, die eine automatische Anpassung an den zu erfassenden UHF-Datenträger bietet. So kann in jeder Applikation die optimale Konfiguration gewährleistet werden – direkt am Gerät per Knopfdruck und ohne aufwändiges manuelles Einstellen von Parametern.
Die Besonderheiten
- Inbetriebnahme in kürzester Zeit mit Auto-Set-up per Knopfdruck
- integrierte Power-Scan-Funktion zur optimalen Anpassung an die jeweilige Identifikationsaufgabe
- rundum sichtbare Funktions- und Status-LEDs
- Standardkabel und -zubehör verwendbar
Verwandte Themen
Downloads
-
Branchenbroschüre Automobilindustrie
-
UHF-Short-Range-Schreib-/Lesekopf BIS VU-320